Produkt in den Warenkorb gelegt

SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
  • Hohe Absorption im NIR-Bereich
  • Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Größe 50 x 50 mm mit 1 mm Dicke
Haben Sie Ihre genaue Größe nicht gefunden? Fordern Sie hier ein sofortiges Angebot für Ihre gewünschte Größe an.

Die SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen haben eine hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und können daher ideal in schwierigen Bedingungen eingesetzt werden. Die Filter wurden für die Farbbildgebung entwickelt, sind aus hochqualitativem Glas hergestellt und bieten somit eine hohe Farbgenauigkeit. SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen sind in 50 x 50 mm Größe erhältlich mit 1 mm Dicke und können einfach in Bildverarbeitungssysteme integriert werden. Kundenspezifische Größen von 5 bis 160 mm sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu Fertigungsmöglichkeiten von Farbglasfiltern finden Sie auf unserer Webseite.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglass-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unseren Preisrechner für Farbglasfilter, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische optische Filtergläser.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.