Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Risley-Prismenhalterung

Risley Prism Mount, #33-431

×
  • Kompakte, robuste Halterung zur Strahllenkung
  • Manuelle Ablenkung eines Strahls in beliebigem Winkel bis zum Doppelten des Einzelprisma-Ablenkungswinkels
  • Optimiert für Prismen mit Keilwinkeln von 0 bis 26 Grad
  • Die Halterung kann entweder mit einem einzelnen Keilprisma oder einem Keilprismenpaar verwendet werden

Die TECHSPEC® Risley-Prismahalterung wurde so konzipiert, dass sie bequem Keilprismenpaare mit 25 mm Durchmesser (Risley-Prismenpaare) in einer präzisen Konfiguration für die manuelle Strahlablenkung aufnehmen kann. Die Halterung eignet sich für die gesamte Palette der Keilprismen von Edmund Optics und erlaubt eine bequeme Anpassung der Strahlablenkungsparameter entsprechend den spezifischen Anforderungen des Anwenders. Die TECHSPEC® Risley-Prismahalterung erlaubt eine unabhängige Drehung jedes Prismas und ermöglicht die Strahlablenkung mit einem oder zwei Keilprismen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.