Produkt in den Warenkorb gelegt

Optotune Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung

Mehr Produkte von Optotune
Optotune Fine Steering Mirrors

Optotune Fine Steering Mirrors

×
  • Millirad-Umlenkungsbereich mit µrad-Auflösung
  • Metallische oder dielektrische Beschichtungen für Laser niedriger bis hoher Leistung
  • Ideal für Laser-Wobbling-Anwendungen

Die Optotune Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung wurden für Lasersysteme entwickelt, die eine präzise und schnelle Lenkung mit hoher Winkelauflösung benötigen. Die Spiegel haben eine große freie Apertur, um zweidimensionale Strahlmuster für eine Vielzahl von Laser-Wobbling-Anwendungen zu erzeugen, z. B. für die Laserresonator-Ausrichtung, für Lissajous-Scanner und das Laserlöten. Jeder Spiegel hat einen Temperatursensor und einen EEPROM, der Kalibrationsdaten für eine präzise Steuerung enthält. Die Optotune Spiegel zur hochpräzisen Umlenkung sind mit metallischen oder dielektrischen Beschichtungen für Laserstrahlen mit geringer bis hoher Leistung verfügbar und können einfach über den Controller ICC-4C-2000 von Optotune gesteuert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.