Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kit Optikkomponenten

×
  • Ideal für die Prototypenfertigung
  • Passend zu mechanischen Komponenten
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich

Ein kompletter Satz präziser optischer Komponenten zur Ergänzung der Linsenkits. Optikkomponenten passen zu den mechanischen Komponenten im C-Mount-Komponentenkit. Alle Komponenten sind auch separat erhältlich.

Hinweis: Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativverpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren.

Technische Informationen

 
List of Components Quantity Stock No.
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 12.5mm FL 1 #46-193
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 25mm FL 1 #46-194
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 50mm FL 1 #46-195
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 25mm FL 1 #46-020
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 50mm FL 1 #46-021
Aspheric Condenser - 12.7mm Diameter x 15mm FL 1 #43-370
Ball Lens - 3mm Diameter 1 #43-711
Ball Lens - 5mm Diameter 1 #43-712
Rod Lens - 3mm Diameter x 6mm L 1 #54-088
Rod Lens - 5mm Diameter x 10mm L 1 #54-090
Drum Lens - 2.4mm x 3.0mm 1 #45-549
GRIN Lens - 1.8mm Dia. x 0.0mm WD 1 #64-519
Right Angle Prism - 10mm 1 #32-330
Right Angle Prism - 20mm 1 #32-334
Silvered Corner Cube - 25.4mm Diameter 1 #45-187
Wedge Prism - 25mm Diameter 1 #45-557
Equilateral Prism - 15mm 1 #47-276
Dove Prism- 15mm x 64mm 1 #32-553
Cube Beamsplitter - 10mm Sq., 50R/50T 1 #32-601
Cube Beamsplitter - 20mm Sq., 50R/50T 1 #32-504
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 30R/70T 1 #45-324
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 70R/30T 1 #45-326
Broadband Hybrid Diffuser - 12.5mm Diameter 1 #36-610
Ground Glass Diffuser - 15mm Diameter 1 #45-652
First Surface Mirror - Protected Aluminum, 35mm Sq. 1 #45-519
First Surface Mirror - Protected Gold, 35mm Sq. 1 #45-520
Hexagonal Light Pipe - 4mm Aperture, 25mm Length High NA 1 #63-082
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.