Produkt in den Warenkorb gelegt

YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion

Near Infrared (NIR) Detection YAGLASS-T Filters

×
  • Konvertieren NIR-Strahlung in sichtbares Licht
  • Eingangsstrahlung mit 30 mW/mm2 @ 1064 nm ausreichend für Emission
  • Ideale Alternative zu Laserdetektionsprodukten für Anwendungen mit hoher Leistung
  • Fluoreszierende Glasfilter für die Konvertierung von UV zu sichtbarem Licht sind ebenfalls verfügbar

YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion konvertieren nahinfrarote (NIR) Strahlung zwischen 900 und 1070 nm zu sichtbarem Licht zwischen 550 und 660 nm. Die mit Nanokristallen dotierten Glasfilter emittieren sichtbares Licht bei einer Leistung des einfallenden Lichts von nur 30 mW/mm2 bei 1064 nm ohne Blooming oder Voraufladung. Aufgrund der hohen Transparenz des Glases können Strahlgröße, Strahlform und Mode einfach betrachtet werden. YAGLASS-T-Filter zur NIR-Detektion haben eine hohe Zerstörschwelle von 51 J/cm2 bei 1064 nm, 10 ns und sind somit ideale Alternativen zu den Laserdetektionsprodukten, wenn es um einen Einsatz mit NIR-Lasern mit hoher Leistung wie z. B. Nd:YAG-Lasern oder Nd- bzw. Yb-dotierten Lasern geht. Die YAGLASS-T-Filter sind in den Standardgrößen 12,5 bzw. 25 mm Durchmesser erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere kundenspezifische Größen benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.