Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrische Spiegelhalterungen

×
  • Verkippbar in zwei Aschsen
  • 25 mm quadratische Oberfläche
  • Versionen mit Schraube oben oder auf der Rückseite erhältlich
  • Geschlitzte Basis oder Basis mit Gewinde
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Diese Mikro-Spiegelhalterungen sind ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz. Jede Halterung bietet eine 25 mm quadratische Oberfläche. Einstellschrauben mit feiner Auflösung (0,25 mm / Umdrehung) ermöglichen eine präzise Verkippung in zwei Achsen. Oberflächenspiegel mit 25 mm Durchmesser können einfach über unseren optischen Kleber geklebt werden. Metrische Bohrungen ermöglichen die Integration in einer Vielzahl von Anwendungen. Stangen und Stangenhalterungen werden für die Befestigung an Montageplatten benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.