Produkt in den Warenkorb gelegt

META® holoOPTIX® Notchfilter

META® holoOPTIX® Notch Filters

META® holoOPTIX® Notch Filters

META® holoOPTIX® Notch Filters 25.4mm META® holoOPTIX® STRATA Notch Filter 70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter
×
  • >OD 4,0 (typisch)
  • Großer Transmissionsbereich
  • Einzigartiges großes und flexibles Design

META® holoOPTIX® Notchfilter sind ideal für Laseranalyseanwendungen, bei denen eine Blockung bestimmter Wellenlängen und eine hohe Transmission aller anderen Wellenlängen erforderlich ist. Die Filter sind entweder in einer stabilen Standardfassung mit 25,4 mm Durchmesser verfügbar (STRATA) oder in einem einzigartigen flexiblen Design in der Größe 375 mm x 70 mm (FLEX). Die Filter können in Fluoreszenz- oder Ramanspektrometern eingesetzt werden, um unerwünschtes Rauschen des Pumplasers zu beseitigen und das optimale Signal-Rausch-Verhältnis zu erreichen. Der flexible Filter kann für den Prototypenbau und die einfache Integration zugeschnitten werden. Die Zentralwellenlängen der META® holoOPTIX® Notchfilter können über eine Veränderung des Einfallswinkels angepasst werden, wobei auch bei hohen Einfallswinkeln die Notchfilter-Zentralwellenlänge für p- und s-Polarisation gleich bleibt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.