Produkt in den Warenkorb gelegt

Manuelles Cage-System Filterrad

TECHSPEC® 25mm Manual Filter Wheel

×
  • Cage- und Tubus-System kompatibel
  • Für 25 mm Filter
  • 6 diskrete Positionen

Unser manuelles TECHSPEC® Cage-System Filterrad unterstützt einen problemlosen Wechsel von bis zu sechs Filtern mit 25 mm Durchmesser. Das Filterrad ist kompatibel mit dem TECHSPEC® Cage-System und dem TECHSPEC® Tubussystem und damit besonders vielseitig. Das manuelle TECHSPEC® Cage-System Filterrad unterstützt Optiken mit einer Dicke bis 5 mm. Das manuelle Filterrad eignet sich ideal zur zuverlässigen Integration in Mikroskope, Laborgeräte oder Bildverarbeitungsanwendungen.

Bitte beachten: Die hart beschichteten TECHSPEC® OD 4 Filter werden für den Einsatz mit dem manuellen Filterrad für 25 mm Filterdurchmesser empfohlen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.