Produkt in den Warenkorb gelegt

Filtermuster für die industrielle Bildverarbeitung

#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit

#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit

#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit #21-776: Neutral Density Swatch Filter Kit
×

Die Filtermuster für die industrielle Bildverarbeitung werden mit Bandpass- oder Neutraldichtefiltern angeboten, die in Bildverarbeitungsanwendungen bei der Evaluierung des Farbkontrastes und bei Schwankungen des Umgebungslichts hilfreich sein können. Das Muster mit Bandpassfiltern enthält einen linearen Polarisator und neun Filter für die Bildverarbeitung für UV, VIS und NIR. Das Muster mit Neutraldichtefiltern enthält sieben Neutraldichtefilter von OD 0,3 bis OD 4. Bei beiden Mustersets sind Transmissionskurven auf jedes Musterblatt aufgedruckt sowie ein QR-Code, der zu den Filterspezifikationen verlinkt. Die Filtermuster für die industrielle Bildverarbeitung sind kompakt und überall einsetzbar und somit ideal für den Prototypenbau und schnelle Tests vor Ort. Zusätzlich stehen auch gefasste individuelle Bildverarbeitungsfilter, Neutraldichtefilter und Polarisatoren mit Gewindegrößen von M22 bis M105 zur Verfügung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.