Produkt in den Warenkorb gelegt

Filterset für die industrielle Bildverarbeitung

×

Das Filterset für die industrielle Bildverarbeitung beinhaltet eine Auswahl an Bandpass- und Polarisationsfiltern, die in Bildverarbeitungsanwendungen bei der Evaluierung der Glanzreduktion und bei der Verbesserung des Farbkontrasts hilfreich sein können. Das Filterkit bietet neun UV-, VIS- und NIR-Bandpassfilter sowie einen linearen Polarisationsfilter und einen Polarisationsfilm mit den Maßen 125 mm x 95 mm für eine Lichtquelle. Bei den Sets werden ein technisches Informationsheft mit Spezifikationen und Anwendungsbeispielen, ein Mikrofaser-Reinigungstuch sowie Informationsmaterial über den Einsatz von Filtern mitgeliefert. Die Schlitze für die Filter sind beschriftet. Die Filterkits für die industrielle Bildverarbeitung sind in einem kompakten, stoßfesten Gehäuse verpackt, das sich ideal für den Einsatz bei Prototypenentwicklungen und bei OEM- oder Laboranwendungen eignet. Zusätzlich stehen auch einzelne gefasste Bildverarbeitungsfilter, Neutraldichtefilter und Polarisatoren mit Gewindegrößen von M22 bis M105 zur Verfügung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.