Produkt in den Warenkorb gelegt

Kostengünstige Nd:YAG-Spiegel für mehrere Wellenlängen

Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors

Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors

×

Die kostengünstigen Nd:YAG-Spiegel für mehrere Wellenlängen sind Spiegel mit einer sehr hohen Reflexion bei den verschiedenen Nd:YAG-Harmonischen. Die Spiegel bestehen aus Quarzglassubstraten und erreichen >97% Reflexion bei 266, 355, 532 und 1064 nm. Sie bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in Nd:YAG-Anwendungen mit mehreren Wellenlängen, eine Oberflächenqualität von 20-10 sowie einen Einfallswinkel von 45°. Die kostengünstigen Nd:YAG-Spiegel für mehrere Wellenlängen sind ein idealer Ersatz für metallisch beschichtete Spiegel in Lasersystemen, die eine höhere Reflexion benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.