Produkt in den Warenkorb gelegt

Nicht polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters

×
  • Hohe Laserzerstörschwellen
  • Ausgezeichnete Oberflächenqualität
  • Unempfindlich gegenüber dem Polarisationszustand des Eingangsstrahls

Nicht polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien eignen sich ideal für anspruchsvolle Laseranwendungen, bei denen es auf Polarisationskontrolle ankommt. Nicht polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien sind mit Dielektrika beschichtet, um die Systemeigenschaften zu verbessern, hohe Laserzerstörschwellen zu erzielen und den Polarisationszustand des Eingangsstrahls zu erhalten. Die Beschichtung für den Wellenlängenbereich 1.025 nm - 1.095 nm eignet sich für die in der Industrie am häufigsten eingesetzten gepulsten Laser, zum Beispiel Nd:YAG, Yb:KGW und Yb:YAG.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.