Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Laserfokussierende Einzellinsen

TECHSPEC® Laser Focusing Singlet Lenses

TECHSPEC® Laser Focusing Singlet Lenses

×
  • Gefasste N-BK7-Linsen zur einfachen Integration in Lasersysteme
  • Positive Brennweiten von 60 mm bis 120 mm
  • AR-beschichtet für minimale Reflexion bei 532 und 1064 nm

TECHSPEC® Laserfokussierende Einzellinsen sind eine kostengünstige und praktische Option zur Fokussierung von Licht aus Nd:YAG-Lasersystemen und anderen Lasersystemen mit Wellenlängen zwischen 500 und 1100 nm. Diese N-BK7-Linsen sind in einem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium gefasst, um eine einfache Integration in Lasersysteme zu ermöglichen. Jedes Gehäuse ist zur Identifizierung mit der Materialnummer, der Brennweite und dem Beschichtungsnamen gekennzeichnet. TECHSPEC® Laserfokussierende Einzellinsen sind mit einer Nd:YAG-Breitband-Antireflexionsbeschichtung (YAG-BBAR) versehen, die eine Reflexion von weniger als 0,25% bei den Wellenlängen 532 nm und 1064 nm aufweist. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihr Lasersystem eine kundenspezifische TECHSPEC® laserfokussierende Einzellinse auf der Basis einer unserer standardmäßigen TECHSPEC® plankonvexen (PCX) Linsen benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.