Produkt in den Warenkorb gelegt

Equilaterale IR-Prismen von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics
×
  • Substrate aus CaF2, Ge und ZnSe
  • Ideal für die Wellenlängentrennung
  • Entwickelt für kollimierte Quellen
  • Weitere Optiken für den IR-Bereich verfügbar
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Equilaterale IR-Prismen von ISP Optics, auch Dispersionsprismen genannt, haben drei gleiche 60° Winkel und können zur Trennung von Wellenlängen eingesetzt werden. Die Prismen sind mit den Substraten Kalziumfluorid (CaF2), Germanium (Ge) oder Zinkselenid (ZnSe) verfügbar. Die equilateralen Prismen aus CaF2 besitzen einen geringen Brechungsindex und einen breiten Transmissionsbereich von 0,2 - 7 µm, was sie ideal für Anwendungen macht, die eine hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Bereich benötigen. Equilaterale Prismen aus Ge transmittieren von 2 - 14 µm, haben einen hohen Brechungsindex von 4,002 bei 11 µm und werden in Anwendungen eingesetzt bei denen die optische Weglänge maximiert werden muss. Bei den Prismen aus ZnSe ist die Transmission zwischen 0,6 und 18 µm gleichmäßig hoch und sie werden typischerweise für CO2-Lasersysteme verwendet, die einen HeNe-Ausrichtungslaser mit 632,8 nm und einen Ausgangsstrahl bei 10,6 µm haben.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid ist besondere Vorsicht geboten, da es sich um ein giftiges Material handelt. Tragen Sie immer Plastikhandschuhe, um eine Kontaminierung zu vermeiden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.