Produkt in den Warenkorb gelegt

Asphären aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics
×
  • Sehr kleine Fokuspunkte zwischen 1 und 12 µm
  • BBAR-Beschichtung für NIR-LWIR von 1-12 µm
  • Geringe Absorption und Dispersion

Beim Design der Asphären aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics wurde besonderen Wert auf kleine Fokuspunkte im gesamten Wellenlängenbereich von 1-12 µm gelegt. Das Substrat aus Zinkselenid bietet geringe Absorption und Dispersion sowie einen Transmissionsbereich vom sichtbaren bis infraroten Spektrum, was den Einsatz von Ausrichtungslasern im sichtbaren Bereich ermöglicht. Eine breitbandige Antireflexionsbeschichtung erhöht die Transmission der Linsen im gesamten Bereich von 1-12 µm, sodass die Linsen sowohl in IR-Bildgebungsanwendungen als auch in Anwendungen mit mehreren Laserlinien im Infrarotbereich genutzt werden können. Die Asphären aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics können ideal als Scannlinsen in der optischen Kohärenztomographie (OCT) oder als Fokussierlinsen bei Faserlasern, CO2- oder MWIR-Lasern eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Es sollten immer Plastikhandschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.