Produkt in den Warenkorb gelegt

Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics
×
  • Transmission von 1,2 bis 7 µm
  • Beugungsbegrenzte Abbildung
  • Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm

Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics bieten eine beugungsbegrenzte Abbildungsleistung für gewichtskritische Anwendungen im mittleren IR-Bereich (MWIR). Sie sind unbeschichtet für den Bereich 1,2 bis 7 μm oder mit einer haltbaren Antireflexionsbeschichtung (HDAR) für 3 bis 5 μm verfügbar und können ideal in rauen Umgebungen oder für Anwendungen mit Schwarzkörperstrahlung eingesetzt werden. Silizium hat eine Knoop-Härte von 1150 und ist somit härter und weniger zerbrechlich als Germanium. Die Asphären aus Silizium (Si) von ISP Optics haben eine Dichte von 2,329 g/cm3 und sind dadurch leichtere Alternativen zu Germanium oder Zinkselenid.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.