Produkt in den Warenkorb gelegt

Quarzfenster von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics
×
  • Hohe Transmission von 190-3500 nm
  • Hohe chemische Resistenz
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient

Die Quarzfenster von ISP Optics sind aus kristallinen Quarzsubstraten (SiO2) hergestellt und bieten eine hohe Transmission vom UV- bis zum MWIR-Bereich. Im Gegensatz zu Quarzglas enthält kristalliner Quarz keine Verunreinigungen durch Hydroxidionen, sodass es auch zwischen 1,4 und 2,7 µm ohne Transmissionseinbußen eingesetzt werden kann. Das Material besitzt außerdem eine hohe chemische Resistenz, einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine relativ große Härte. Dies macht die Fenster ideal für Einsätze in rauen Umgebungen oder bei schwankenden Temperaturen. Die Quarzfenster von ISP Optics können als Schutzfenster für Sensoren, Laser oder andere elektrooptische Komponenten im UV-, VIS- und IR-Bereich eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.