Produkt in den Warenkorb gelegt

Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics
×
  • Strahlteilerbeschichtungen für 1,5 bis 14 µm
  • Aufteilung 50/50 bei 45° Einfallswinkel
  • Substrate aus Kalziumfluorid oder Zinkselenid

Die Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics werden mit Substraten aus Kalziumfluorid (CaF2) oder Zinkselenid (ZnSe) gefertigt und erzeugen eine Strahlaufteilung von 50/50 bei 45° Einfallswinkel. Die Strahlteiler aus CaF2 sind ideal für Anwendungen in den Wellenlängenbereichen 1,5 - 5 µm oder 2 - 8 µm geeignet. Die Strahlteiler aus ZnSe können aufgrund der Strahlteilerbeschichtung für 7 bis 14 µm im langwelligeren IR eingesetzt werden. Die zweite Oberfläche wurde mit einer Antireflexionsbeschichtung versehen, um die Transmission zu erhöhen. Die Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics sind in imperialen Standardgrößen verfügbar und ideal für die FTIR- und Raman-Spektroskopie.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.