Produkt in den Warenkorb gelegt

UltraFast Innovations (UFI) Verlustarme Laserspiegel für hohe Leistungen

Mehr Produkte von UltraFast Innovations (UFI)
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors

×
  • >99,99% Reflexion bei 1030 nm und 1064 nm
  • Laserzerstörschwelle von 50 J/cm2 bei 1064 nm, 100 Hz, 8 ns
  • Universelle Designs für Laserpulse im Nano-, Piko- und Femtosekundenbereich
  • Kundenspezifische Versionen sind bis zu einem Durchmesser von 200 mm verfügbar

UltraFast Innovations (UFI) Verlustarme Laserspiegel für hohe Leistungen bieten >99,99% Reflexion bei einer branchenführenden Zerstörschwelle. Oberflächenqualität in Lasergüte und Oberflächenebenheit mit 0 fs2 Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) bei 1030 nm und 1064 nm machen diese Spiegel ideal für die Anforderungen anspruchsvoller Laseranwendungen. Die Spiegel können für Nano-, Piko- und Femtosekundenlaser eingesetzt werden und erreichen >99,99% Reflexion für s-polarisiertes Licht und >99,98% Reflexion für p-polarisiertes Licht. Die haltbaren dielektrischen Beschichtungen wurden getestet, um die hohe Laserzerstörschwelle von 50 J/cm2 bei 1064 nm, 100 Hz, 8 ns sicherzustellen. UFI Verlustarme Laserspiegel für hohe Leistungen sind aus Quarzglassubstraten mit sehr guter thermischer Stabilität gefertigt und besitzen einen Durchmesser von 25,4 mm, um die Integration in Lasersysteme mit 1030 oder 1064 nm zu vereinfachen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen verlustarmen Laserspiegel für hohe Leistungen in einer kundenspezifischen Größe oder mit anderen kundenspezifischen Eigenschaften benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.