Produkt in den Warenkorb gelegt

Langlebige Saphirfenster mit Antireflexionsbeschichtung

High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows

×
  • Erreichen die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-C-675C
  • Beschichtungen für geringe Reflexion zwischen 400 - 1100 nm oder 2000 - 5000 nm
  • Dünne Optiken, die ideal für raue Umgebungen geeignet sind
  • Unbeschichtete Saphirfenster sind ebenfalls verfügbar

Die langlebigen Saphirfenster mit Antireflexionsbeschichtung sind für Anwendungen entwickelt worden, die die Unempfindlichkeit von Saphirfenstern kombiniert mit abriebfesten Antireflexionsbeschichtungen benötigen. Die AR-Beschichtungen auf den Saphirfenstern halten Temperaturzyklen von -80 bis +160°F, Salzsprühnebel über einen kontinuierlichen Zeitraum von 24 Stunden und Salzlösung über einen Eintauchzeitraum von 24 Stunden stand. Es sind Beschichtungen verfügbar, die die hohen Abriebanforderungen nach MIL-C-675C für VIS-NIR- und MWIR-Anwendungen erfüllen und die ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet sind. Die langlebigen Saphirfenster mit Antireflexionsbeschichtung werden in Sicherheits-, Industrie- und Luftfahrtanwendungen sowie in allen Anwendungen, die dünne und haltbare Schutzfenster benötigen, eingesetzt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.