Produkt in den Warenkorb gelegt

HOLO/OR Diffraktive Strahl-Sampler

HOLO/OR Diffractive Beam Sampler

×
  • Erzeugt zwei Strahlen höherer Ordnung zur Strahlüberwachung
  • Unempfindlich gegenüber X-Y-Z-Verschiebung
  • Kompatibel mit Einzelmoden- oder Multimoden-Strahlen

HOLO/OR Diffraktive Strahl-Sampler sind diffraktive optische Elemente (DOE) zur Überwachung von Lasern mit hoher Leistung. Wenn ein Eingangsstrahl durch den Strahl-Sampler fällt (nullte Ordnung), werden zwei Strahlen höherer Ordnung (-1 und +1) mit niedriger Energie erzeugt. Diese Strahlen höherer Ordnung können dann auf einen Detektor gelenkt werden, um das Profil und die Leistung des Laserstrahls zu überwachen. HOLO/OR Diffraktive Strahl-Sampler sind erhältlich mit Zinkselenid-Substraten (ZnSe) für den Einsatz mit CO2-Lasern.

Bitte beachten Sie: Diffraktive optische Elemente können nicht außerhalb ihrer Designwellenlänge eingesetzt werden. Die Leistung von diffraktiven optischen Elementen wird vermindert, wenn sie mit Öl oder anderen Substanzen verschmutzt sind. Es wird empfohlen bei der Handhabung dieser Optiken stets Handschuhe oder Fingerschutz zu tragen.

Edmund Optics bietet verschiedene diffraktive optische Elemente von HOLO/OR für Laseranwendungen an:

  • Diffraktive Diffusoren: Werden verwendet, um einen Eingangslaserstrahl in eine definierte Form mit homogenisierter Verteilung umzuwandeln.
  • Diffraktive Strahlteiler: Werden verwendet, um einen Eingangslaserstrahl in eine 1D-Reihe oder eine 2D-Matrix aufzuteilen.
  • Diffraktive Strahlformer: Werden verwendet, um einen Laserstrahl mit nahezu gaußförmigem Strahlprofil in einen Strahl mit bestimmter Form und gleichförmiger Flat-Top-Intensitätsverteilung umzuwandeln.
  • Diffraktive Strahl-Sampler: Werden verwendet, um einen Eingangslaserstrahl zu transmittieren und zusätzlich zwei Strahlen höherer Beugungsordnung zu erzeugen, die zur Strahlüberwachung von Hochleistungslasern genutzt werden können.
  • Diffraktive Axikons: Werden verwendet, um einen Eingangslaserstrahl in einen Bessel-Strahl umzuwandeln, der ringförmig fokussiert werden kann.
  • Diffraktive Vortex-Phasenplatten: Werden verwendet, um einen Gaußstrahl in einen ringförmigen Strahl umzuwandeln.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.