Produkt in den Warenkorb gelegt

Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics

Germanium (Ge) Wedged Windows

×
  • Keilwinkel 30 Bogenminuten
  • Hohe Transmission von 2 bis 10 µm
  • Ideal für IR-Anwendungen, die robuste Optiken benötigen
  • Präzise flache Germaniumfenster sind ebenfalls verfügbar
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics bieten Schutz des Laserausgangs bei Strahlabtastungsanwendungen und werden verwendet, um Ringmuster aus Etalon-Effekten zu eliminieren sowie Kavitäts-Feedback zu verhindern. Germanium ist unlöslich und somit unempfindlich gegenüber Wasser, Luft, Alkalis und Säuren außer Salpetersäure. Da bei Germanium thermisches Durchgehen auftreten kann, sollten diese Fenster nur bei Temperaturen unter 100°C eingesetzt werden. Die hohe Dichte von Germanium (5,33 g/cm3) sollte bei der Entwicklung gewichtssensibler Systeme, der hohe Brechungsindex (~ 4,0 von 2-14 µm) bei Anwendungen, bei denen ein besonders hoher Durchsatz benötigt wird, berücksichtigt werden. Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics bieten einen breiten Transmissionsbereich und eine Knoop-Härte von 780 (ungefähr das Doppelte von Magnesiumfluorid) und sind somit bestens für IR-Anwendungen geeignet, bei denen robuste Optiken benötigt werden. 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.