Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Galliumarsenid (GaAs) von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics

Gallium Arsenide (GaAs) Windows

×
  • Breiter Transmissionsbereich von 1 - 16 µm
  • Robustes, haltbares Infrarotmaterial
  • Unlöslich in Wasser und chemisch stabil

Fenster aus Galliumarsenid (GaAs) von ISP Optics transmittieren infrarote Strahlung von 1 - 16 µm und sind opak im sichtbaren Spektrum. Galliumarsenid ist ein robustes, haltbares Material mit einer Knoop-Härte von 750 und kann somit gut als Schutzfenster in der Lasermaterialbearbeitung eingesetzt werden, wo Staub sowie Metall- oder Schleif-Partikel vorkommen. Fenster aus Galliumarsenid (GaAs) von ISP Optics sind ideal für die thermische Bildgebung, vorwärts gerichtete Infrarotanwendungen (FLIR) oder Anwendungen mit CO2-Lasern, bei denen haltbare Optiken benötigt werden. Galliumarsenid ist unlöslich in Wasser und außer gegen starke Säuren chemisch sehr resistent.

Bitte beachten Sie: Galliumarsenid ist ein giftiges Material und sollte nur mit Handschuhen angefasst werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.