Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Faserlaserspiegel

TECHSPEC® Fiber Laser Mirrors

×
  • Entwickelt für übliche Faserlaser
  • >99,2% Reflexion zwischen 1030 nm und 1090 nm
  • Hohe Zerstörschwellen

TECHSPEC® Faserlaserspiegel zeichnen sich durch hohe Reflexion sowie hervorragende Oberflächenqualität und Oberflächengenauigkeit aus, wie sie für anspruchsvolle Faserlaseranwendungen benötigt werden. Durch die hohe Zerstörschwelle eignen sich diese Hochleistungsspiegel ideal für die Strahllenkung. TECHSPEC® Faserlaserspiegel sind für die häufigsten Faserlaser-Wellenlängen von 1030 nm bis 1090 nm ausgelegt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.