Produkt in den Warenkorb gelegt

Siliziumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows

×

Siliziumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) von ISP Optics haben eine Antireflexionsbeschichtung auf der einen Oberfläche und eine speziell entwickelte DLC-Beschichtung auf der anderen Oberfläche, sodass die Fenster sehr beständig und ideal für raue Umgebungen sind. Die DLC-beschichtete Oberfläche hält Temperaturzyklen von -80 bis +160°F, Salzsprühnebel über einen Zeitraum von 72 Stunden und 1.000 Wischbewegungen in einem Sand-Schlamm-Gemisch stand. Weiterhin erfüllen diese Fenster die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-F-48616 und MIL-C-48497C. Silizium hat eine Knoop-Härte von 1150 und eine geringe Dichte. Es ist somit stabiler als Germaniumsubstrate und für gewichtssensible Anwendungen geeignet. Siliziumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) von ISP Optics sind für 3 bis 5 µm ausgelegt und ideal für Infrarot-Anwendungen wie thermische Bildgebung geeignet.

Technische Informationen

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497C per MIL-C-48497C
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497C Severe, per MIL-C-48497C
Humidity 24 Hours per MIL-C-48497C 24 Hours per MIL-C-48497C
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Salt Spray - ≥72 Hours per MIL-C-675
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497 per MIL-C-48497
Wiper - ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
Coating Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.