Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Cadmiumtellurid (CdTe) von ISP Optics

Mehr Produkte von ISP Optics

Cadmium Telluride (CdTe) Windows

×
  • Breiter Transmissionsbereich von 1 - 25 µm
  • Keine Absorptionsbänder zwischen 12 - 25 µm
  • Ideal für langwellige IR-Spektroskopie

Fenster aus Cadmiumtellurid (CdTe) von ISP Optics bieten einen breiten und flachen Transmissionsbereich im IR von 1 - 25 µm. Cadmiumtellurid ist ein wasserunlösliches Material und relativ kostengünstig verglichen mit Infrarotmaterialien, die eine ähnliche Transmission haben, wie z. B. Diamant. Fenster aus Cadmiumtellurid (CdTe) sind ideal geeignet für den Einsatz in CO2-Systemen mit geringer Leistung oder in Spektroskopieanwendungen, bei denen langwellige IR-Transmission benötigt wird. Fenster aus Cadmiumtellurid (CdTe) von ISP Optics werden außerdem als Substrate für Infrarotfilter verwendet, da sie keine Absorptionsbänder zwischen 12 - 25 µm aufweisen.

Bitte beachten Sie: Cadmiumtellurid ist das weichste der II-VI-Materialien und kann leicht zerkratzen oder brechen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.