Produkt in den Warenkorb gelegt

CO2-Strahlaufweiter von Coherent®

Mehr Produkte von Coherent®
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

CO2 Beam Expanders

×
  • Entwickelt für CO2-Laserquellen bei 10,6 μm
  • Kompaktes Gehäuse für einfache Systemintegration
  • Optische Elemente aus ZnSe von Coherent® mit Infrarot-Laser Güte

CO2-Strahlaufweitungssysteme von Coherent® wurden entwickelt, um die Energieverteilung von Hochleistungs-CO2-Laserstrahlen zu kollimieren und zu verbessern. Ausgestattet mit optischen Elementen aus Zink-Selenid (ZnSe) höchster Güte von Coherent, bieten diese Strahlaufweiter eine minimale Strahlabweichung und eine Transmission von mehr als 99,4% bei 10,6 μm. Eine hocheffiziente Antireflexbeschichtung auf den ZnSe-Substraten führt zu einer Reflexion von weniger als 0,2% pro Oberfläche und einer Absorption von weniger als 0,1% pro Oberfläche bei 10,6 μm. CO2-Strahlaufweiter von Coherent verfügen über ein kompaktes Gehäusedesign mit M25-Eingangsgewinde für die einfache Integration in CO2-Lasersysteme. Für zusätzliche Vergrößerungsoptionen kontaktieren Sie uns.

Hinweis: II-VI Incorporated ist ab sofort Coherent Corp.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.