TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie
CA Series Fixed Focal Length Lenses
×
Objektiv mit TFL- oder M40-Mount für APS-C-Sensoren (27,9 mm)
Mehr als 30 Megapixel, für 3,45 µm Pixelgröße
Kompakte APS-C-Objektive mit hoher Auflösung
35 mm bis 100 mm Brennweite
Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie (CA = "Compact APS") sind für hochauflösende Großformat-Sensoren konzipiert. Diese Objektive decken die Sensoren im APS-C-Format mit einem 28 mm Bildkreis ab und verfügen über einen TFL- oder M40-Mount. TFL-Mounts haben ein M35x0,75-Gewinde mit einem Auflagemaß von 17,5 mm. Sie bieten das gleiche Auflagemaß, die gleiche Robustheit und den gleichen Bedienkomfort wie ein C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie bieten eine kompakte Größe und sind für Großformat-Sensoren ausgelegt. Sie eignen sich daher ideal für Bildverarbeitungs- und Automatisierungsanwendungen.