Produkt in den Warenkorb gelegt

Breitbandige variable Ultrakurzpuls-Kompressoren

×
  • Negative Gruppenverzögerungsdispersion für Wellenlängenbereich von 650-1350 nm mit minimaler Dispersion dritter Ordnung
  • Hohe Effizienz bis zu 95% ohne Strahlabweichung
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Zusätzliche Wellenlängenbereiche verfügbar

Breitbandige variable Ultrakurzpuls-Kompressoren bieten eine einfache Lösung für die Kompensierung der Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) bei positiv gechirpten oder nicht gechirpten ultrakurzen Laserpulsen. Dank des breiten Kompensationsbereichs von 650 bis 1350 nm können die Kompressoren für die üblichsten Ultrakurzpuls-Laserlinien wie z. B. Ti:Saphir und Yb-dotierte Faserlaser verwendet werden. Die breitbandigen variablen Ultrakurzpuls-Kompressoren ermöglichen eine Dispersionskompensation ohne eine Abweichung des optischen Wegs zu erzeugen. Die Pulskompressoren sind ideal für die Dispersionskompensation bei ultra-breitbandigen Laserquellen und können zusammen mit variablen Ultrakurzpuls-Stretchern mit ähnlichen Wellenlängenbereichen in Verstärkersystemen für gechirpte Pulse eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.