Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Brewsterfenster

×
  • Geringerer Verlust von p-polarisiertem Licht
  • Rundes Profil bei Ausrichtung im Brewsterwinkel (55,57°)
  • Ideal für den Einsatz in Laserresonatoren

Wenn unsere TECHSPEC® Brewsterfenster unter dem Brewsterwinkel (55,57°) eingesetzt werden, haben sie ein rundes Profil. Die Brewsterfenster bieten eine für Laseranwendungen geeignete, sehr hohe Oberflächenqualität und –parallelität. Zusätzlich beträgt die Verzerrung der transmittierten Wellenfront nur λ/10. Wenn die Fenster unter 55,57° eingesetzt werden, wird der Verlust von p-polarisiertem Licht minimiert. Dies macht die Fenster ideal für einen Einsatz in Laserresonatoren oder bei der Erzeugung von linear polarisiertem Licht.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.