TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Plankonvexe Linsen (PCV) aus Quarzglas mit Laserlinienbeschichtung für 785 nm
×
<0,25% Reflexion bei 405 nm für 405-nm-Dioden
Durchmesser von 5 bis 50 mm verfügbar
Designs mit effektiver Brennweite von 10 bis 250 mm verfügbar
Modelle mit V-Beschichtung für 532 nm, 633 nm, 1064 nm und 1550 nm im Angebot
Unsere TECHSPEC® Plankonvexen Linsen (PCV) aus Quarzglas mit Laserlinienbeschichtung sind mit einer Vielzahl von V-AR-Beschichtungen für Laserlinien erhältlich. Die Linsen sind ideal für Anwendungen, bei denen HeNe-, Dioden- oder Nd:YAG-Laser mit geringer Leistung eingesetzt werden, und wurden entwickelt, um eine maximale Transmission zu gewährleisten. Die Linsen tragen zu einer sehr hohen Transmission in Anwendungen mit mehreren optischen Komponenten bei, da bei der Designwellenlänge nur maximal <0,25% pro Oberfläche reflektiert werden.