Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Laserlinienspiegel für 2 µm

2μm Laser Line Mirrors

×
  • Laserzerstörschwelle >10 J/cm² @ 2 µm, 10 ns, 10 Hz
  • Ausgelegt für Holmium- und Thulium-Laserquellen
  • Oberflächengenauigkeit λ/7

TECHSPEC® Laserlinienspiegel für 2 µm sind für Holmium- (2100 nm) und Thulium-dotierte (1940 nm) Lasersysteme konzipiert. Diese Spiegel sind ideal für medizinische, industrielle und messtechnische Anwendungsbereiche geeignet. Der 2-µm-Wellenlängenbereich ist nützlich für chirurgische Verfahren, da diskrete Tiefenstufen im Gewebe unter der Hautoberfläche untersucht werden können. TECHSPEC® Laserlinienspiegel für 2 µm weisen garantierte Laserzerstörschwellen >10 J/cm² und ein Reflexionsvermögen >99% bei 2 µm auf.

Hinweis: Weitere Informationen zu Anwendungenvon 2-µm-Laserquellen finden Sie unter Merkmale von 2-µm-Lasern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.