Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, bietet neue TECHSPEC® Achromate mit VIS-NIR Beschichtung an. Diese vielseitigen Linsen bestehen aus zwei zusammengeklebten optischen Komponenten, die einen Achromat bilden und eine kostengünstige Alternative zu Achromaten mit Luftspalt darstellen. Die Linsen sind für sphärische und chromatische Aberration korrigiert. Die umfangreiche Produktlinie der TECHSPEC® Achromate mit VIS-NIR Beschichtung wurde nun nochmals um neun neue Versionen mit Durchmessern von 12,7 mm, 18 mm, 30 mm und 75 mm mit geschliffenem oder geschwärztem Rand erweitert.
Hohe Transmission und niedrige Reflexion
TECHSPEC® Achromate mit VIS-NIR Beschichtung bieten eine VIS-NIR Beschichtung mit einem Transmissionsbereich von 400 bis 1.000 nm. Die Linsen sind für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt und erreichen weniger als 0,25% Reflexion bei 880 nm. Die RoHS konformen Präzisionslinsen bieten eine Oberflächenqualität von 40-20. Achromate mit MgF2 (Magnesiumfluorid) und VIS 0° Beschichtung sind ebenfalls erhältlich.
Achromate mit geschwärztem Rand bieten vermindertes Rauschen, erhöhten Kontrast und ein exzellentes Signal-Rausch-Verhältnis
TECHSPEC® Achromate mit VIS-NIR Beschichtung sind auch mit geschwärztem Rand erhältlich. Linsen mit geschwärztem Rand minimieren das Streulicht innerhalb eines optischen Aufbaus, vermindern das Rauschen und erhöhen den Kontrast. Die schwarze Färbung der Kanten sorgt für ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49(0)721 627 3730, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].