Edmund Optics® (EO), führender Anbieter optischer Komponenten und Baugruppen, stellt die neuen TECHSPEC® Objektive mit variabler Vergrößerung vor. Diese vielseitigen Objektive bieten ein einstellbares Bildfeld für beste Anpassbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Verstellbare Blende zur Kontrolle der Schärfentiefe
Edmund Optics’ TECHSPEC® Objektive mit variabler Vergrößerung bieten für nahezu jede Anwendung exakt das gewünschte Bildfeld. TECHSPEC® Objektive mit variabler Vergrößerung sind mit einer verstellbaren Blende zur Kontrolle der Schärfentiefe ausgestattet. Das C-Mount-Gewinde und die Unterstützung von 2/3”-Sensoren erleichtern die Integration. Die Objektive erzeugen Bilder mit geringer Verzeichnung und sind damit ideal geeignet für die Nutzung in der Halbleiter- oder Elektronikinspektionen sowie der Fabrikautomatisierung.
Varianten mit variabler und fester Vergrößerung erhältlich
TECHSPEC® Objektive mit variable Vergrößerung sind sowohl mit einstellbarer Vergrößerung von 0.5x – 1.0x erhältlich, als auch mit fester Vergrößerung von 0.5x, 0.75x und 1.0x. Darüber hinaus sind für OEM-Anwendungen auch Varianten mit fester, kundenspezifischer Vergrößerung realisierbar. TECHSPEC® Objektive mit variabler Vergrößerung sind ab Lager erhältlich und sofort lieferbar.