Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, bietet neue TECHSPEC® präzise Ultraviolettspiegel an. Die Spiegel werden sowohl mit Beschichtungen für das tiefe UV-Spektrum (DUV) als auch mit für Vakuum-UV-Licht (VUV) optimierten Beschichtungen angeboten. TECHSPEC® präzise Ultraviolettspiegel eignen sich ideal für die meisten handelsüblichen Lichtquellen. Sie können in einer Vielzahl von optischen Aufbauten, beispielsweise in der Fluoreszenzmikroskopie und der Spektrometrie, genutzt werden, um das UV-Licht zu reflektieren.
Bei Designwellenlängen über 78% Reflexion
TECHSPEC® präzise Ultraviolettspiegel mit DUV-Beschichtung bieten eine hervorragende Reflexion von 190 nm bis in den langen Infrarotbereich (LWIR), die neuen Spiegel mit VUV-Beschichtung bieten optimale Reflexion von 120 nm bis ins LWIR-Spektrum. Die TECHSPEC® präzisen Ultraviolettspiegel sind für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt und erreichen bei ihren Designwellenlängen über 78% Reflexion. Diese Spiegel bestehen aus einem Substrat aus Quarzglas und besitzen aufgrund ihrer Aluminiumbeschichtung eine geringe Polarisationsempfindlichkeit. Eine Oberflächenebenheit von λ/10 und eine Oberflächenqualität von 10-5 sorgen für höchste Präzision. Sechs Versionen mit Durchmessern von 12,5 mm, 25 mm und 50 mm und mit DUV Enhanced Aluminium- oder der neuen VUV Enhanced Aluminiumbeschichtung sind erhältlich. TECHSPEC® präzise Ultraviolettspiegel sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49(0)721 627 3730, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].