Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, stellt zusätzliche Beschichtungsmöglichkeiten und Größen für die TECHSPEC® Nd:YAG Laserlinienspiegel vor. Diese vielseitig einsetzbaren Laserlinienspiegel bieten die hohe Reflexion, Oberflächenqualität und -genauigkeit, die für eine Vielzahl von anspruchsvollen Nd:YAG und Nd:YLF Laseranwendungen benötigt werden, einschließlich der Strahlführung und -lenkung von Hochleistungslaserstrahlen bis zur 4. Harmonischen bei 266 nm.
Mit bis zu 5 J/cm2 Zerstörschwellen bei 355 nm, 10 ns
TECHSPEC® Nd:YAG Laserlinienspiegel bieten Zerstörschwellen bis zu 5 J/cm2 bei 355 nm und 10 ns Laserpulsen. Diese langlebigen Laserlinienspiegel besitzen eine reflektierende Beschichtung und spezifisch auf die Laserart und Wellenlänge ausgelegte Zerstörschwellen. Die Hochleistungsspiegel bieten > 99,98% Reflexion bei 1064 nm. TECHSPEC® Nd:YAG Laserlinienspiegel sind für 0° und 45° Einfallswinkel und in Ausführungen für verschiedene Harmonische verfügbar. Zweibandige Spiegel für die Reflexion elementarer und frequenzverdoppelter Laserlinien sind ebenfalls erhältlich. Sie können zur Reflexion der elementaren 1064 nm Linie und des dazugehörigen Ausrichtungsstrahls eingesetzt werden.
λ/10 Oberflächengenauigkeit und 10-5 Scratch-Dig
TECHSPEC® Nd:YAG Laserlinienspiegel werden aus UV-Quarzglas hergestellt, um optimale thermische Stabilität und Beständigkeit zu gewährleisten. Die reflektierende Oberfläche besitzt eine Oberflächengenauigkeit von λ/10 und eine Oberflächenqualität mit einer Scratch-Dig-Spezifikation von 10-5. Branchenführende Versionen mit dielektrischer Ionenstrahl gesputterter (IBS) Beschichtung sind erhältlich. TECHSPEC® Nd:YAG Laserlinienspiegel sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Lieferung und bietet Standardprodukte sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen für diverse Branchen in kleinen Stückzahlen oder größeren Mengen. Bestellen Sie telefonisch unter +49 (0)6131 57000 oder via E-Mail an [email protected] anhand des aktuellen Kataloges oder in unserem Onlineshop auf der Internetseite www.edmundoptics.de.