Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von Optiken, Bildverarbeitungskomponenten und Photonik-Technologie, präsentiert neue Off-Axis parabolische Metallspiegel. Diese Spiegel sind ideal für Breitbandanwendungen im sichtbaren und IR-Bereich geeignet, jeder Spiegel wird per Interferometer getestet und bietet eine Oberflächenrauheit bis zu 50Å RMS. Off-Axis parabolische Metallspiegel (OAPs) weisen keine sphärische Aberration auf und sind in einem breitbandigen Bereich auch frei von chromatischen Aberrationen, da sie nicht wellenlängenabhängig sind. Aufgrund dieser Vorteile eignen sich diese Off-Axis Metallparabolspiegel ideal für Instrumente und Lasersysteme wie Schlieren-, MTF-, FLIR- und FTIR-Systeme sowie Infrarotlaser.
Freier Zugang zum Brennpunkt ermöglicht kompakte Systemaufbauten
Off-Axis parabolische Metallspiegel werden aus einem massiven Metallsubstrat gefertigt, es werden keine Klebemittel verwendet, was für eine maximale Wärmeleitfähigkeit sorgt. Der Brennpunkt der OAPs liegt nicht auf der optischen Achse. Dies ermöglicht Anwendern den Einbau mehrerer Komponenten in einem System und die Optimierung des Arbeitsbereichs. Durch den freien Zugang zum Brennpunkt werden die Systemaufbauten kompakter und können auf kleineren Stellflächen erstellt werden. Die Standardausführungen der Off-Axis parabolischen Metallspiegel sind mit reflektierten Brennweiten von 12,7 mm (0,5") bis 516 mm (20,3") erhältlich.
Protected Aluminium-, Protected Gold- und Goldbeschichtung erhältlich
Off-Axis parabolische Metallspiegel werden aus einem Aluminiumsubstrat (6061T6) hergestellt und sind mit Protected Aluminium-, Protected Gold- und Goldbeschichtungen erhältlich, die den Wellenlängenbereich von 400 nm bis über 12.000 nm abdecken. Die dielektrische Schutzschicht bewahrt die Beschichtung vor Schäden, verursacht durch äußere Einflüsse oder Reinigung. Dies erhöht die Lebensdauer der Metallbeschichtung und bietet Schutz vor Oxidation, mit nur kleinem Einfluss auf die Leistung.
Versionen mit 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Winkel
Off-Axis parabolische Metallspiegel sind mit 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Winkel erhältlich. Sonderanfertigungen, einschließlich elliptisch geformter Metallspiegel, sind Dank interner Konstruktions-, Fertigungs- und Beschichtungs-Ressourcen möglich. Off-Axis parabolische Metallspiegel sind ab Lager verfügbar und sofort lieferbar, für einen schnellen Einsatz bei hervorragender Qualität.
Informationen zu EO:
Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als Standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49(0)721 627 3730, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].