Edmund Optics®(EO), einer der weltweit führenden Hersteller und Distributoren von optischen Komponenten, erweitert kontinuierlich sein Portfolio, um sowohl den Entwicklungen am Markt als auch den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden, und ergänzt monatlich neue Produkte. EO bietet ab sofort für viele seiner Standardoptiken zusätzliche Größen und optische Beschichtungen an. Dies macht eine schnelle Prototypenerstellung aufgrund reduzierter Kosten und Lieferzeiten jetzt noch einfacher. Das erweiterte Produktportfolio ist vorrätig für eine schnelle Auslieferung und kommt besonders Anwendungen zugute, die geringe Mengen oder eine besonders schnelle Prototypenerstellung erfordern, da der Einsatz von kostenintensiven, kundenspezifischen Anfertigungen für kleine Stückzahlen reduziert wird.
Zu den Produktserien mit erweitertem Angebot an Größen und Beschichtungsmöglichkeiten zählen z. B. die TECHSPEC® Saphirfenster. Die Fenster, deren Saphirsubstrat aus einem Aluminiumoxid-Einkristall (Al2O3) hergestellt ist, sind jetzt auch mit einer neuen breitbandigen Infrarot-Antireflexionsbeschichtung verfügbar, die den abgedeckten Wellenlängenbereich auf 400-5000 nm erweitert. Die Fenster sind ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, da sie eine hohe Oberflächenhärte, eine hohe Wärmeleitfähigkeit, eine hohe dielektrische Konstante sowie eine hohe Resistenz gegen chemische Säuren und Alkalis besitzen.
Für die TECHSPEC® konkaven Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung bietet EO jetzt zusätzlich zu den Beschichtungen für Ti:Saphir-Laser auch Beschichtungsoptionen für den Wellenlängenbereich von 800-1150 nm für Yb:dotierte Laser an. Durch die extrem geringe Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von 0 ±20fs2 sind die Spiegel ideal für Ultrakurzpuls-Anwendungen mit geringer bis mittlerer Leistung und großen Bandbreiten geeignet.
Details zu diesen und weiteren neuen Produkten von Edmund Optics finden Sie unter der Rubrik neue Produkte auf www.edmundoptics.de.
Über EO:
Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über einen sehr großen Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Lieferung und bietet Standardprodukte sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen für diverse Branchen in kleinen Stückzahlen oder größeren Mengen. Bestellen Sie telefonisch unter +49 (0)6131 57000 oder via E-Mail an [email protected] anhand des aktuellen Kataloges oder in unserem Onlineshop auf der Internetseite www.edmundoptics.com.