Edmund Optics®, ein renommierter Anbieter von optischen Komponenten, erweitert kontinuierlich sein Portfolio, um sowohl den Entwicklungen am Markt als auch den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden und ergänzt monatlich neue Produkte. Zwei der jüngst neu hinzugekommen Produkte sind die TECHSPEC® achromatischen Fokussierduplets mit Luftspalt für Nd:YAG, die beugungsbegrenzte Leistung bei 1064 nm erreichen, sowie die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie, die eine hohe Auflösung und einen dynamischen Autofokus für 1,1“ Sensoren bieten. Die Objektive der LT-Serie sind erst kürzlich mit dem inspect award in der Kategorie Vision ausgezeichnet worden, einem von den Lesern der Fachzeitschrift inspect für Bildgebung und industrielle Bildverarbeitung des Verlagshauses Wiley im Jahr 2020 vergebenen Preis, der die innovativsten und zukunftsweisendsten Produkte auszeichnet.
Die TECHSPEC® achromatischen Fokussierduplets mit Luftspalt für Nd:YAG wurden für den Einsatz mit Nd:YAG-Lasersystemen mit hoher Leistung entwickelt und reduzieren die Punktgröße in Anwendungen wie Laserstrahlschweißen und Verarbeitung von Aluminium, Stahl und Kunststoff. Die Duplets sind günstiger als Asphären und bieten eine höhere achromatische Leistung als Einzellinsen, die für die gleiche Anwendung entwickelt wurden.
Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie haben integrierte Flüssiglinsen, die einen dynamischen und schnellen elektronischen Autofokus bieten, der für 1,1“ Sensoren optimiert ist. Das hochauflösende Design mit Blende f/2,8 erreicht Auflösungen von bis zu 12 Megapixeln. Die Objektive besitzen ein Filtergewinde an der Vorderseite zur einfachen Befestigung von Bildverarbeitungsfiltern. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie sind ideal geeignet für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in der industriellen Bildverarbeitung, bei denen die Fokussierung auf verschiedene Abstände zwingend notwendig ist, z. B. für Qualitätsinspektion, schnelle Automatisierung und Paketsortierung.
Details zu diesen und weiteren neuen Produkten von Edmund Optics finden Sie unter der Rubrik neue Produkte auf www.edmundoptics.de.
Über EO:
Edmund Optics® (EO) ist ein führender Hersteller und Distributor von Standard- und kundenspezifischen Präzisionsoptiken und Baugruppen in den Bereichen Photonik und Imaging. Mit Kunden aus aller Welt in den Bereichen F∓E, Elektronik, Halbleiter, Pharmazie und Biotechnologie werden EO Produkte in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt: von biomolekularer Analyse über Sensorik bis hin zur Automatisierungstechnik. Fertigung nach dem aktuellsten Stand der Technik ergänzt durch ein weltweites Distributionsnetzwerk und einen aufwendigen Produktkatalog machen Edmund Optics zu einem der weltweit größten Lieferanten von optischen Komponenten.