Edmund Optics® (EO), einer der weltweit führenden Hersteller und Distributoren von Optiken und Bildverarbeitungskomponenten, erweitert kontinuierlich sein Portfolio, um sowohl den Entwicklungen am Markt als auch den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden und ergänzt monatlich neue Produkte. Zwei der jüngsten neu hinzugekommenen Produkte sind die Keilfenster aus Zinkselenid (ZnSe), die sich ideal für infrarote Anwendungen eignen, und die TECHSPEC® Asphären aus Kalziumfluorid (CaF2), die eine hohe Transmission vom UV- bis zum IR-Bereich bieten.
Die Keilfenster aus Zinkselenid (ZnSe) wurden für den Einsatz mit CO2-Lasersystemen mit hoher Leistung entwickelt. Die Fenster sind mit zwei Keilwinkeloptionen verfügbar: 30 Bogenminuten oder 3°. Dies hilft bei der Auslöschung von Effekten durch Etalon-Ringe sowie bei der Vermeidung von Kavitäts-Feedback. Aufgrund des großen Wellenlängenbereichs, der exzellenten Transmission im IR, der geringen Absorption und der hohen Resistenz gegenüber thermischem Schock eignen sich die Keilfenster aus Zinkselenid (ZnSe) ideal für IR-Anwendungen wie thermische Bildgebung, vorwärts gerichtete Infrarotbildgebung (FLIR) und medizinische Bildgebung.
Die TECHSPEC® Asphären aus Kalziumfluorid (CaF2) haben eine hohe Transmission von 200 nm (UV) bis 7 μm (IR). Der geringe Brechungsindex des Kalziumfluorids reduziert Verluste durch Fresnel-Reflexionen ohne den Einsatz von Antireflexionsbeschichtungen. Die geringe Löslichkeit und eine Härte, die über der von anderen Substraten auf Fluoridbasis liegt, ermöglicht den Einsatz dieser diamantgedrehten Asphären in rauen Umgebungen. Für die Asphären sind zwei verschiedene Versionen verfügbar. Die erste Version hat eine Designwellenlänge von 266 nm für den Einsatz mit Nd:YAG- und Excimer-Lasern oder in anderen UV-Anwendungen. Die zweite Version hat eine Designwellenlänge von 4 µm und kann in der spektroskopischen thermischen Bildgebung im mittleren IR-Bereich (MWIR) oder in anderen IR-Anwendungen eingesetzt werden.
Details zu diesen und weiteren neuen Produkten von Edmund Optics finden Sie unter der Rubrik neue Produkte auf www.edmundoptics.de.
Über EO:
Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. Mit einem Portfolio von mehr als 26.500 Produkten verfügt EO über den weltweit größten Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Belieferung und bietet Produkte, ob als standard oder kundenspezifisch, ob in kleinen Stückzahlen oder größeren Volumina, für diverse Branchen. Bestellungen können telefonisch unter +49(0)721 627 3730, per Katalog oder über die Internetseite www.edmundoptics.de erfolgen oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].