Edmund Optics® (EO), führender Anbieter optischer Komponenten, stellt die neuen verlustarmen Laserspiegel vor. Diese Spiegel werden in Laseranwendungen eingesetzt, bei denen für einen bestimmten Wellenlängenbereich und Einfallswinkel eine maximale Reflexion benötigt wird. Die robusten Laserspiegel verfügen über eine hohe Zerstörschwelle von 12 J/cm2 bei 1064 nm und 10 ns Pulslänge, um auch in anspruchsvollsten Anwendungen zu bestehen.
Höchste Reflektivität für S- und P-Polarisation
Verlustarme Laserspiegel erreichen Reflektivitäten von 99,9 % bei den meisten Nd:YAG- und Ti:Saphir-Laserwellenlängen. Ionenstrahlsputtering-Beschichtungen zeichnen sich durch hohe Wiederholbarkeit und enge Toleranzen aus. Die IBS-Beschichtungen haben außerdem eine höhere Dichte, höhere Laserzerstörschwellen und höhere Haltbarkeit als andere Spiegelbeschichtungen. Die RoHS-konformen optischen Spiegel verfügen über ein Quarzglassubstrat in UV-Güte und eine Oberflächenqualität von 1/8 λ für beste Abbildungseigenschaften.
Ausgelegt auf 0° oder 45° Einfallswinkel
Die verlustarmen Laserspiegel sind für Einfallswinkel von 0° oder 45° erhältlich. Diese optischen Spiegel sind beständig gegenüber vielen Umwelteinflüssen, beispielsweise Wärme, Feuchtigkeit und Druck, und eignen sich ideal für Anwendungen unter extremen Bedingungen. Verlustarme Laserspiegel sind mit einem Durchmesser von 25,4 mm und für die Wellenlängen 355 nm, 532 nm oder 1064 nm erhältlich. Die verlustarmen Laserspiegel sind ab Lager erhältlich und sofort lieferbar.