Edmund Optics® (EO), führender Anbieter optischer Komponenten, stellt die neuen Quarzglas-Wafer vor. Diese vielseitigen Wafer sind dünne, runde Scheiben aus Quarzglas in UV-Güte, welche als Testsubstrate für die Prüfung optischer Beschichtungen vorgesehen sind. Darüber hinaus sind Quarzglas-Wafer hervorragend für die Halbleiter-Mikrolithographie geeignet oder für mikroelektrooptische Anwendungen (MEMS).
Mit Ultraschall gereinigt
Edmund Optics’ Quarzglas-Wafer haben eine Oberflächenrauigkeit unter 10Å sowie eine Oberflächenqualität von 40-20. Jeder Wafer wird im Ultraschallbad gereinigt und in einer verunreinigungsfreien Verpackung geliefert, um die hohe Qualität zu gewährleisten.
Erhältlich in Durchmessern von 100 mm, 200 mm und 300 mm
Edmund Optics’ Quarzglas-Wafer sind in den Durchmessern 100 mm, 200 mm und 300 mm erhältlich. Alle Varianten haben eine Dicke von 1,00 mm, einen Transmissionsbereich von 0,2 bis 2,2 μm und sind RoHS konform. Quarzglas-Wafer sind ab Lager erhältlich und sofort lieferbar.