Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, erweitert kontinuierlich sein Portfolio, um sowohl den Entwicklungen am Markt als auch den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden, und ergänzt dies monatlich um neue Produkte. Diese Pressemitteilung stellt detailliert einige der aktuellsten Ergänzungen vor, wie die TECHSPEC Laserfokussierenden Einzellinsen und die TECHSPEC Off-Axis-Ellipsoidspiegel.
Mit den neuen TECHSPEC Laserfokussierenden Einzellinsen von Edmund Optics lässt sich Laserlicht aus Nd:YAG-Lasern und anderen Laserquellen im Wellenlängenbereich zwischen 500 und 1100 nm fokussieren. Diese fokussierenden Linsen sind aus N-BK7-Glas gefertigt und in einem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium gefasst, um eine einfache Integration in Lasersysteme zu ermöglichen. Die TECHSPEC Laserfokussierenden Einzellinsen sind mit einer Nd:YAG-Breitband-Antireflexionsbeschichtung versehen, die eine Reflexion von 0,25% bei 532 nm und 1064 nm aufweisen.
TECHSPEC Off-Axis-Ellipsoidspiegel von Edmund Optics sind diamantgedrehte endlich konjugierte Fokussierspiegel mit ‹100 Å Oberflächenrauheit für eine geringe Streuung. Sie verfügen über feste, konjugierte Bild- und Objektabstände für die Bildgebung in einem bestimmten Winkel. TECHSPEC Off-Axis-Ellipsoidspiegel finden sich häufig in Anwendungen mit endlich konjugierter Reflexion wie Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopiesystemen (FTIR), bei denen breitbandige Lichtquellen den Einsatz von Metallreflektoren mit Off-Axis-Design erfordern, um den räumlichen Beschränkungen gerecht zu werden.
Details zu diesen Produkten und weitere neue Produkte von Edmund Optics finden Sie unter der Rubrik neue Produkte auf edmundoptics.eu.