Edmund Optics® (EO), ein renommierter Anbieter von optischen Komponenten, erweitert kontinuierlich sein Portfolio, um sowohl den Entwicklungen am Markt als auch den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden, und ergänzt dies monatlich um neue Produkte. Zwei der jüngsten neu hinzugekommenen Produkte sind: Präzisionsasphären für den nahen Infrarotbereich (NIR) und TECHSPEC® TECHSPEC Zeilenkameraobjektive der LS-Serie.
Die Präzisionsasphären für den nahen Infrarotbereich (NIR) sind so ausgelegt und optimiert, dass sphärische Aberrationen eliminiert werden. Diese Asphären werden über einen numerisch gesteuerten Prozess (CNC-Prozess) poliert, und erreichen dadurch eine hohe Präzision im gesamten NIR-Spektrum. Präzisionsasphären für den nahen Infrarotbereich (NIR) sind mit niedriger numerischer Apertur für Anwendungen erhältlich, bei denen die Strahlform beibehalten werden muss, sowie mit hoher numerischer Apertur für Lichtsammelanwendungen.
Die TECHSPEC® Zeilenkameraobjektive der LS-Serie von Edmund Optics sind für 16K-Zeilenkameras mit 82 mm Breite und 5 µm Pixelgröße und 12K-Zeilenkameras mit 62,5 mm Breite und 5 µm Pixelgröße ausgelegt. Die Objektive sind verzerrungsarm, bieten einen koaxialen Beleuchtungseingang und es sind für Flächensensoren optimierte Versionen erhältlich. Die Blende lässt sich von f/2,9 bis f/22 einstellen und ist feststellbar, der V-Mount bietet eine einfache Einstellung und Ausrichtung. Die gleichmäßige und hochauflösende Leistung über das gesamte Bild hinweg macht die TECHSPEC Zeilenkameraobjektive der LS-Serie ideal für Anwendungen wie Elektronik, Flachbildschirme und Halbleiterwaferinspektionen.
Details zu diesen und weiteren neuen Produkten von Edmund Optics finden Sie unter der Rubrik neue Produkte auf der Seite www.edmundoptics.eu.
Über EO:
Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über einen sehr großen Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Lieferung und bietet Standardprodukte sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen für diverse Branchen in kleinen Stückzahlen oder größeren Mengen. Bestellen Sie telefonisch unter +49 (0)6131 57000 oder via E-Mail an [email protected] anhand des aktuellen Kataloges oder in unserem Onlineshop auf der Internetseite www.edmundoptics.de