Edmund Optics® (EO), führender Anbieter von optischen Komponenten, erweitert kontinuierlich sein Portfolio, um sowohl den Entwicklungen am Markt als auch den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden und ergänzt dies monatlich um neue Produkte. Diese Pressemitteilung stellt detailliert einige der aktuellsten Ergänzungen vor, wie die Farbglas-Diffusoren und die TECHSPEC® Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD.
Edmund Optics Farbglas-Diffusoren bestehen aus SCHOTT Farbglasfilter die einseitig sandgestrahlt sind (Korngröße 120) und dadurch über eine diffuse, lichtstreuende Oberfläche verfügen. Diese Diffusoren weisen die gleichen Transmissions- und Sperrbänder auf wie die Farbfilter. Farbglas-Diffusoren sind ideal für Anwendungen, bei denen eine einzige weiße Lichtquelle verwendet wird, um eine diffuse, farbige Beleuchtung bei verschiedenen Wellenlängen zu erzeugen, anstatt mehrere LEDs zu verwenden.
Edmund Optics TECHSPEC® Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD bieten eine hohe Reflexion bei einem Einfallswinkel von 45° und sind ideal für Ultrakurzpuls-Strahllenkungsanwendungen geeignet. Die hochreflektierende, dispersionskompensierende Beschichtung, die durch einen präzisen Ionenstrahl-Sputter (IBS)-Prozess erreicht wird, weist eine geringere Streuung und Absorption als bei herkömmlichen dielektrischen Laserspiegeln auf. TECHSPEC® TECHSPEC Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD haben eine Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von nahezu Null bei ihrem Designwellenlängenbereich, wodurch die Dispersion des reflektierten Strahls minimiert wird. Sie eignen sich ideal für die Umlenkung von Femtosekunden-Laserpulsen.
Details zu diesen Produkten und weitere neue Produkte von Edmund Optics finden Sie unter der Rubrik neue Produkte auf edmundoptics.de.