Edmund Optics® (EO), führender Anbieter optischer Komponenten, präsentiert die neue „Acktar Licht absorbierende Folie“. Die Folie verhindert eine Lichtreflexion bei Anwendungen, bei denen die direkte Beschichtung von Teilen nur schwer möglich ist, beispielsweise bei "Optical Packaging", Lasergeräten und -plattformen, IR-Systemen oder bei der passiven Wärmekontrolle.
Hoher Emissionsgrad bei niedriger Reflektion
„Acktar Licht absorbierende Folie“ bietet eine spektrale Absorption von 99,99% und hervorragende Vielseitigkeit durch das extrem breite Wellenlängenband vom UV- bis zum IR-Spektrum. Das RoHS-konforme Material besitzt einen hohen Emissionsgrad bei niedriger Reflektion sowie eine geringe Ausgasung und eignet sich für Reinräume der Klasse 1.
Haftende Rückseite zur leichteren Befestigung auf Oberflächen
„Acktar Licht absorbierende Folie“ ist als Vorschnittmuster oder in großen Bögen, bis zu 200 x 600 mm, für kundenspezifische Muster erhältlich. Die Folie ist durch ihre selbstklebende Rückseite einfach auf beliebige Oberflächen zu applizieren. „Acktar Licht absorbierende Folie“ wird mit den Beschichtungen Metal Velvet™ oder Spectral Black™ auf einem Foliensubstrat angeboten, außerdem erhältlich sind die Beschichtungen Fractal Black™ auf Edelstahlsubstraten oder Magic Black™ auf Aluminiumsubstraten. Das „Musterset für lichtabsorbierende Folien“ enthält Beispiele mit den genannten vier Beschichtungsvarianten. Das „Metal Velvet™ Set zur Kontrolle von Streulicht“ enthält neun verschiedene Zuschnitte für jeden Einsatzzweck. „Acktar Licht absorbierende Folie“ ist ab Lager verfügbar und sofort lieferbar.