|
Eng spezifizierte optische und geometrische Toleranzen |
|
Rechteckige und runde Formen erhältlich |
|
3 Qualitätsstufen erhältlich: Beleuchtung, Bildgebung, Strahlformung |
|
Hauseigene Konstruktions- und Beschichtungskapazitäten für kundenspezifische Anforderungen |
|
Sofort ab Lager lieferbar |
|
N-BK7, UV-Quarzglas und N-SF5 als Substrate erhältlich |
Zylinderlinsen spielen eine wichtige Rolle in vielen Laseranwendungen, beispielsweise zur Erzeugung runder Strahlprofile aus elliptischen Strahlen von Laserdioden, zur Fokussierung eines divergenten Strahls auf ein lineares Detektor-Array, zur Erzeugung eines Lichtschnitts für Messsysteme oder zur Projektion einer Laserlinie auf eine Oberfläche. Sie ähneln sphärischen Linsen in dem Sinne, dass sie gekrümmte Oberflächen zur Bündelung oder Aufweitung von Licht besitzen, allerdings haben Zylinderlinsen die Brechkraft nur in einer Achse und verändern das Licht in der lotrechten Ebene nicht. Edmund Optics ist ein führender Anbieter von Zylinderlinsen, beispielsweise achromatischen, azylindrischen, plankonvexen und plankonkaven Linsengeometrien.
Die drei häufigsten Anwendungen für Zylinderlinsen sind die Erzeugung einer Laserlinie, die Erzeugung eines Lichtschnitts und die Umformung elliptischer Laserstrahlen auf ein rundes Profil.
Edmund Optics® bietet Zylinderlinsen mit runder, quadratischer oder rechteckiger Form. Es sind diverse Antireflexbeschichtungen vom ultravioletten bis zum Infrarotspektrum erhältlich, beispielsweise UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS-NIR, VIS 0°, NIR I oder NIR II. Achromatische Zylinderlinsen sind zusätzlich korrigiert gegenüber chromatischen Aberrationen. Die vollständigen technischen Daten sowie 2D- oder 3D-Modelle stehen zum Herunterladen bereit.
Produktfamilie | Wellenfrontfehler | Oberflächenqualität | Toleranz Keilwinkel | Produktpalette | Farbkorrektur | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Zylinderlinsen für die Beleuchtung | Nicht definiert |
Gut
|
Nicht definiert |
Am absolut Besten
|
Nein |
|
Zylinderlinsen für die Bildgebung |
BESSER
|
GUT
|
BESSER
|
BESSER
|
Nein |
|
Zylinderlinsen für die Strahlformung |
AM BESTEN
|
AM BESTEN
|
AM BESTEN
|
AM BESTEN
|
Nein |
|
Azylindrische Linsen |
BESSER
|
GUT
|
GUT
|
GUT
|
Nein |
|
Achromatische Zylinderlinsen |
GUT
|
BESSER
|
BESSER
|
GUT
|
Ja |
|
Zylinderlinsen für die Beleuchtung |
Zylinderlinsen für die Beleuchtung sind die kostengünstigste Option, die Edmund Optics anbietet. Hier besteht die größte Auswahl von Brennweiten und Abmessungen, die technischen Toleranzen sind jedoch lockerer. Diese Zylinderlinsen eignen sich ideal für kostengünstige Beleuchtungsanwendungen. Produkt anzeigen Vorteile:
Nachteile:
|
Zylinderlinsen für die Bildgebung |
Zylinderlinsen für die Bildgebung besitzen geringere Keilwinkeltoleranzen und Wellenfrontfehler als Zylinderlinsen für die Beleuchtung, die Oberflächenqualität ist identisch, die Auswahl an Größen und Brennweiten jedoch geringer. Sie eignen sich ideal zur Erzeugung von Laserlinien und Lichtschnitten. Produkt anzeigen Vorteile:
Nachteile:
|
Zylinderlinsen für die Strahlformung |
Zylinderlinsen für die Strahlformung vereinen enge Toleranzen und konkurrenzfähige Mengenrabatte zur Integration in OEM-Produkte. Sie eignen sich ideal für strahlformende Anwendungen wie die Erzeugung von runden Strahlprofilen mit Diodenlasern, Lichtschnitten für Messsysteme oder auf eine Oberfläche projizierten Laserlinien. Produkt anzeigen Vorteile:
Nachteile:
|
Azylindrische Linsen |
Bei Azylindrischen Linsen ist die Krümmung nicht konstant, sondern wie bei Asphären darauf optimiert, die sphärische Aberration zu verringern. Sie besitzen beugungsbegrenzte Abbildungseigenschaften und eignen sich ideal für dünne Linienprofile monochromatischer Lichtquellen. Produkt anzeigen Vorteile:
Nachteile:
|
Achromatische Zylinderlinsen |
Achromatische Zylinderlinsen bestehen aus einem positiven Element mit niedrigem Brechungsindex (Kronglas) und einem negativen Element mit hohem Brechungsindex (Flintglas), die miteinander verkittet sind, um die chromatische und sphärische Aberration zu minimieren. Sie eignen sich aufgrund der Farbkorrektur ideal für breitbandige Lichtquellen. Produkt anzeigen Vorteile:
Nachteile:
|
Edmund Optics bietet Zylinderlinsen aus optischen Gläsern wie N-BK7, UV-geeignetem Quarzglas, N-SF5 und N-SF11.
PCX-Zylinderlinsen bestehen nur aus einem Element, achromatische Zylinderlinsen aus zwei Elementen mit unterschiedlichen Substratmaterialien, zur Korrektur der sphärischen und chromatischen Aberrationen. Achromatische Zylinderlinsen eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Vergrößerung nur in einer Dimension benötigt wird und ein dünnes Linienprofil erwünscht ist. Sie haben verschiedene technische Vorteile gegenüber konventionellen Zylinderlinsen, beispielsweise geringere sphärische und chromatische Aberrationen in der Bildebene. Bei Verwendung einer LED-Lichtquelle eignen sich achromatische Zylinderlinsen ideal zur Erzeugung von Linienprofilen. Typische Anwendungen sind die Erzeugung von Linien mit LED-Lichtquellen und die bessere Fokussierung in LED-basierten Scannersystemen. Die folgende Abbildung zeigt im Vergleich die fokussierte Linie einer achromatischen Zylinderlinse und einer normalen plankonvexen (PCX) Zylinderlinse.