Optische Fenster sind flache, planparallele Platten, die oft als Schutz für elektronische Sensoren oder Detektoren vor äußeren Einflüssen verwendet werden. Optische Fenster sollten entsprechend der Materialtransmission bzw. den mechanischen Eigenschaften des Substrats ausgewählt werden. Optische Fenster verändern die Vergrößerung eines Systems nicht. Optische Fenster von Edmund Optics werden mit diversen Substraten angeboten, beispielsweise Germanium (Ge), Silizium (Si), N-BK7, UV-Quarzglas, Zinkselenid (ZnSe) oder Kaliumbromid (KBr). Erhältlich sind diverse Antireflexbeschichtungen für das ultraviolette (UV-), sichtbare oder infrarote (IR-) Spektrum.
Optische Diffusoren erlauben die diffuse Ausleuchtung von Objekten durch gleichmäßige Streuung der Lichtquelle, wenn das Licht den optischen Diffusor passiert. Edmund Optics bietet holografische, Opalglas- bzw. Mattglasdiffusoren in diversen Größen und mit verschiedenen Diffusionswinkeln an. Holografische Diffusoren haben im Vergleich zu Mattglasdiffusoren eine höhere Transmissionseffizienz. Opal- oder Mattglasdiffusoren sind kostengünstige Alternativen.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.