- High Efficiency, Oleophobic Anti-Reflection Coating
- M22.5 through M105 Threaded Mount Options Available
- For Imaging Applications in the UV, VIS, and NIR Ranges
- Flankenanstieg < 1%
- Blockung OD ≥ 4
- ≥ 91% Transmission im Durchlassbereich
- Verschiedene Langpassfilterkits verfügbar mit OD 4
- Präzise Grenzwellenlängen
- OD 4 Kurzpassfilter oder Langpassfilter
- Ideal als Laborausstattung
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
- Genaue Grenzwellenlänge
- ≥85% Transmission und Blockung OD 2
- 12,5 / 25 mm Durchmesser oder 6 mm Quadrat
- TECHSPEC® Langpassfilter OD 4 sind ebenfalls verfügbar
- 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
- Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
- Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
- Ideal für Fluoreszenz- oder Multispektralbildgebung
- Exakte Grenzwellenlänge
- Breiter Transmissions- und Reflexionsbereich
- Ideal für Fluoreszenzabbildungen und multispektrale Abbildungen
- Scharfer Übergang zwischen Transmission und Reflexion
- Ausgeweitete Transmissions- und Reflexionsbereiche
- Verbesserte Oberflächengenauigkeit, transmittierte Wellenfront und Oberflächenqualität
- Ideal für die Fluoreszenzmikroskopie oder Bildverarbeitungsanwendungen mit hoher Vergrößerung
- Für die gängigsten Grenzwellenlängen bei Fluoreszenz- und dichroitischen Langpassfiltern
- Dichroitische Fluoreszenzfilter in Standardqualität sind ebenfalls verfügbar
- Dielektrisch beschichtete Langpassfilter
- >90% typische Transmission und Blockung >OD5
- 100% umweltverträglich, RoHS-konform
- Grenzwellenlängen von 320 bis 1000 nm
- Beschichtete Silizium- oder Germaniumsubstrate
- Ideal für die Isolierung breiter Spektralbereiche
- Dauerhafte Beschichtungen auf der Oberfläche
- >95% Reflexion von 400-690 nm
- >90% Transmission von 700-1150 nm
- Optimiert für einen Einfallswinkel von 0° oder 45°
- Blockung der sichtbaren Wellenlängen
- Ideal für die industrielle Bildverarbeitung
- Verwendung als Kaltlichtspiegel möglich
- Weitere Langpassfilter lieferbar
- Polarisationsunempfindlich
- Harte gesputterte Beschichtung
- Unterschiedliche Größen lieferbar
- Zur Trennung harmonischer Nd:YAG-Wellenlängen
- Strahlteilerbeschichtung mit >95% Transmission
- λ/10-Quarzglassubstrat
- Entwickelt für Ramanspektroskopie, konfokale Mikroskopie und Biotechnik
- extrem gute Leistung und lange Lebensdauer
- Hohe Transmission, um auch schwache Signale zu detektieren
- Starke Blockung zur maximalen Unterdrückung der Laserwellenlänge
- UV-, VIS- und IR-Duchlassbereiche
- VIS kann als Farbbandpass genutzt werden
- Auch ungefasst erhältlich
- Gefasst in beschrifteten C-Mount-Gehäusen
- Vereinfacht die Integration in optische Systeme
- Farbglasfilter von SCHOTT oder Hoya verfügbar
- Auch ungefasst erhältlich
- Extrem dünnes, flexibles Substrat
- Scharfe Trennung der Spektralbereiche
- Extrudierter Dünnfilm, unempfindlich gegen Kratzer
- Leichter Kunststoff
- Exzellente thermische und chemische Resistenz
- Paarweiser Einsatz zum Aufbau hocheffizienter, kundenspezifischer Bandpassfilter
- Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,2 x 8,0 mm
- OD3 Blockung
- Linear variable Bandpassfilter ebenfalls erhältlich
- Nahezu transparenter, flexibler Polyester-Filter
- Eingefärbtes PET-Substrat absorbiert UVA-, UVB- und UVC-Strahlung
- <10% Transmission bei Wellenlängen unter 390 nm
- Exakte Grenzwellenlänge
- Hohe Transmissions- / Blockungseffizienz
- Präzise Quarzglassubstrate
- Verschiedene Langpassfilterkits verfügbar mit OD 2
- Einfallwinkel 0° und 45° erhältlich
- Reflektiert 90% des sichtbaren Lichtes
- Lässt 80% des NIR- und IR-Spektrums durch
- Hohe Transmission zur Erkennung schwacher Signale
- Starke Blockung zur maximalen Laserunterdrückung
- Ideal für Raman-Spektroskopie oder Life-Science-Geräte
- Trennen sichtbares Licht von infraroter Strahlung (3-12 µm)
- Zwei Designs: Transmission VIS / Reflexion IR oder Reflexion VIS / Transmission IR
- Ideal für die Kombination von sichtbaren Ausrichtungslasern und MWIR-Lasern
- Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
- Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
- Leicht und kratzunempfindlich
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.