- One-Side Laminated for Stability
- Available in 25mm and 48mm Sizes
- Kodak Filter No. 96
- Lightweight Alternative to Traditional Glass ND Filters
- Maximale Genauigkeit und Neutralität zu günstigem Preis
- Flacher Abschwächungsbereich
- Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden
- Optische Dichten von 0,3 bis 3
- Ideal für Quellen mit 250-700 nm
- Konstante Transmission von 190 bis 1700 nm
- Kombination verschiedener Filter erlaubt kundenspezifische optische Dichten
- Mehrere optische Dichten erhältlich
- Ideal für NIR-Wellenlängen zwischen 700-1100 nm
- Optische Dichten von 0,3 bis 3
- Verhindert ungewünschte Reflexionen in Richtung der Lichtquelle
- Flacher Abschwächungsbereich
- Erhältlich für VIS und NIR
- Absorption anstelle von Reflexion führt zur Abschwähung des sichtbaren Lichts
- Mehrere Filter können kombiniert werden, um die Lichtblockung zu erhöhen
- Filter mit optischer Dichte von 0,1 bis 0,4 verfügbar
- Auch vormontiert in C-Mount-Gehäusen verfügbar
- Glastyp NG4, NG9 oder NG11
- Spezifizierte optische Dichten von 0,15 bis 5
- Bieten gleichmäßige Lichtdämpfung im sichtbaren Spektrum
- SCHOTT NG-Grauglas ist ebenfalls verfügbar
- In großen Größen erhältlich
- Einfach zuzuschneiden
- Kodak Filternr. 96
- Gleichmäßiger Abschwächungsbereich zwischen 2 μm und 14 μm
- Präzises Germaniumsubstrat
- Gleichmäßige Transmission von 120-200 nm
- Optische Dichten von 0,3 bis 3,0
- Ideal für Raman-Spektroskopie und Excimerlaser
- Transmittierte Wellenfrontverzerrung von λ/4
- Antireflexbeschichtung für 450-700 nm
- Optische Dichten von 0,1 bis 0,4 verfügbar
- Absorbierende Neutraldichtefilter sind ebenfalls verfügbar
- Standarddicken von 1, 2 und 3 mm
- Gleichmäßige Lichtdämpfung im sichtbaren Spektrum
- Kundenspezifische Versionen verfügbar
- SCHOTT Absorbierende NG-Neutraldichtefilter sind ebenfalls verfügbar
- Kalibriert für spezifische Wellenlängenbereiche
- Optische Dichten von 0,3 bis 3,0
- Glastypen NG3, NG4, NG5, NG9 oder NG11
- Vormontiert in gravierten C-Mount-Gehäusen
- Einfache Integration in optische Systeme
- Optische Dichten von 0,15 bis 2,5
- Auch ungefasst erhältlich
- Verschiedene Größen und Gewinde erhältlich
- Oberflächenqualität 40-20
- Minimieren Pixelsättigung
- Spektral flach von 400 - 700 nm
- Homogenes Glas: Blockung durch Absorption
- Licht-/Belichtungssteuerung für die Bildverarbeitung
- VIS und NIR ND-Filter, gefasst zur einfachen Befestigung an Objektive
- Eine Vielzahl von optischen Dichten erhältlich
- Durch Kombination können verschieden Dichten erreicht werden
- Kontinuierliche Abschwächung der Beleuchtungsintensität
- Ideal für das sichtbare Spektrum
- Verschiedene Bildverarbeitungs-Standardgewinde verfügbar
- Gefasste absorbierende Neutraldichtefilter ebenfalls verfügbar
- Kontinuierlich variierende optische Dichte über die Länge des Filters
- Paarweiser Einsatz zur Steuerung der Transmission
- Ausgelegt für Wellenlängen im Bereich 400–700 nm
- 11 Dichtestufen
- Designwellenlänge 400 - 700 nm
- Neutralität der Dichte ±5%
- Kontinuierlich variabel über 270°
- Spektral flach von 400-700 nm
- Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar
- Bei Bull’s Eye Filtern nimmt die Dichte radial von der Mitte aus ab
- Bei umgekehrten Bull’s Eye Filtern nimmt dich Dichte radial von der Mitte aus zu
- Ideal für die Eliminierung von Intensitätsunterschieden in optischen Systemen
- Gleichmäßige Transmission von 350-1100 nm
- Optische Dichten von 0,1 bis 3,0 verfügbar
- Kombination der Filter ermöglicht kundenspezifische Dichtewerte
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.